• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rouleaux coniques TIMKEN à une rangée, système métrique (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

30210M-90KM1

Référence pièce
30210M-90KM1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Largeur T
(mm)
Cote d’épaulement d1
(mm)
Diamètre extérieur (pouces) D
(pouce)
r (min.)
(mm)
Largeur, impérial, C
(pouce)
Bague extérieure Largeur, impérial, B
(pouce)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Largeur C
(mm)
Modèle série Code d'alésage Diamètre d’épaulement d2
(mm)
Diamètre d’épaulement d3
(mm)
Diamètre d’épaulement D1
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Tarif douanier - pays d'origine Largeur, impérial, T
(pouce)
Matériau Bague intérieure

24.94 €

1 5 jours 50902079500874000.54921.75563.54331.50.669Y30210M0.7871.9691730..108581591.5PL0.856Acier trempé à coeurX30210M

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Normes de taille Série métrique Conception Roulement à rouleaux coniques
Configuration Universel Tarif douanier — poids par 1 Forme d’alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84822000 Roulement complet oui/non Oui
Désignation de la cage Cage en tôle acier, guidage par rouleaux Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans Matériau de la cage Tôle acier

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux coniques TIMKEN à une rangée, système métrique, le numéro d'article est le suivant: 30210M-90KM1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30210M-90KM1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
30206M-90KM1
30207M-90KM1
30208M-90KM1
30211-9X025
30212-9X025
30213-9X025
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Largeur T
(mm)
Cote d’épaulement d1
(mm)
Diamètre extérieur (pouces) D
(pouce)
r (min.)
(mm)
Largeur, impérial, C
(pouce)
Bague extérieure Largeur, impérial, B
(pouce)
Diamètre intérieur (pouces) d
(pouce)
Largeur C
(mm)
Modèle série Code d'alésage Diamètre d’épaulement d2
(mm)
Diamètre d’épaulement d3
(mm)
Diamètre d’épaulement D1
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Tarif douanier - pays d'origine Largeur, impérial, T
(pouce)
Matériau Bague intérieure

12.26 €

1 5 jours 30621643800438000.23417.25352.440910.551Y30206M0.631.1811430..065855361DE0.679Acier trempé à coeurX30206M

15.29 €

1 5 jours 35721760600636000.3218.25-2.8346-0.591Y30207M0.6691.3781530..07-6444.51.5FR0.719Acier trempé à coeurX30207M

17.63 €

1 5 jours 40801870900747000.42619.75-3.14961.50.63Y302080.7091.5751630..08-7149.51.5CN0.778Acier trempé à coeurX30208

27.68 €

1 5 jours 5510022.751107000126000.70222.751623.93710.689Y30211M0.8962.16517.530..1186.582651.5DE0.896Acier trempé à coeurXAC30211M

33.00 €

1 5 jours 60110221070001170000.87523.75664.33071.50.748Y302120.8662.3621930..1210399702DE0.935Acier trempé à coeurX30212

40.69 €

1 5 jours 65120237295001580001.12424.75-4.7244-0.787Y30213M0.9062.5592030..13-110772DE0.974Acier trempé à coeurX30213M

Assistance technique