Courroie crantée / Powergrip GT3 / 8MGT / CR (néoprène) / GATES (Numéros de référence)

Courroie crantée / Powergrip GT3 / 8MGT / CR (néoprène) / GATES
  • Remise sur volume
· Augmentation substantielle de la puissance nominale
· Transmissions compactes avec une réduction du poids
· Haute précision de positionnement
· Meilleure résistance au saut de dents
· Réduction des niveaux sonores
· Solution quasiment sans entretien, durable et rentable
· Plage de température : de -30°C à +100°C
· Compatibilité et utilisation avec les poulies de type GT

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9400-42171
9400-42179
9400-42184
9400-42216
9400-43184
9400-43185
9400-43186
9400-43187
9400-43188
9400-43189
9400-43190
9400-43191
9400-43192
9400-43193
9400-43194
9400-43195
9400-43196
9400-43197
9400-43198
9400-43199
9400-43200
9400-43201
9400-43202
9400-43204
9400-43205
9400-43206
9400-43207
9400-43208
9400-43209
9400-43210
9400-43211
9400-43212
9400-43213
9400-43214
9400-43215
9400-43216
9400-43217
9400-43218
9400-43219
9400-43220
9400-43221
9400-43222
9400-43223
9400-43224
9400-43225
9400-43226
9400-43227
9400-43228
9400-43229
9400-43230
9400-43231
9400-43232
9400-43233
9400-43234
9400-43235
9400-43236
9400-43237
9400-43238
9400-43239
9400-43250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Pas
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Numéro de tarif douanier

6.05 €

118 12 jours -254144653986742.040103900

6.50 €

1 12 jours -254144653995893.040103900

6.25 €

1 12 jours -254144654272822.040103900

8.67 €

1 12 jours -254144658136103.040103900

13.90 €

1 12 jours -35414465312397940103900

18.83 €

1 12 jours -3541446531619729.040103500

7.32 €

1 12 jours -354144653150084.040103900

10.21 €

1 12 jours -354144653153748.040103900

15.23 €

1 12 jours -3541446531538116.040103900

15.23 €

1 12 jours -3541446531544213.040103900

7.96 €

1 12 jours -3-6.040103900

15.56 €

1 12 jours -3-19.040103900

16.48 €

1 12 jours -3541446531571821.040103900

9.00 €

1 12 jours -354144653158797.040103900

17.11 €

1 12 jours -3541446531589319.040103900

9.00 €

1 12 jours -354144653159308.040103900

11.53 €

1 12 jours -3541446531594714.040103900

17.62 €

1 12 jours -3541446531607421.040103900

12.65 €

1 12 jours -3541446531618014.040103500

10.57 €

1 12 jours -3541446531558911.040103900

10.69 €

1 12 jours -35414465315633940103900

9.68 €

1 12 jours -3541446531617312.040103500

10.31 €

1 12 jours -3541446531543510.040103900

7.78 €

1 12 jours -354144653154806.040103900

10.37 €

1 12 jours -354144653154978.040103900

9.14 €

1 12 jours -354144653160508.040103900

9.44 €

1 12 jours -354144653123806.040103900

12.32 €

32 12 jours -35414465314568540103900

6.21 €

80 12 jours -354144653145442.040103900

8.38 €

53 12 jours -354144653145512.040103900

13.57 €

1 12 jours -354144653149028.040103900

6.79 €

1 12 jours -354144653148893.040103900

9.14 €

1 12 jours -35414465314896540103900

7.78 €

1 12 jours -35414465315367540103900

15.42 €

1 12 jours -3541446531550314.040103900

15.42 €

1 12 jours -3541446531556514.040103900

7.78 €

1 12 jours -354144653155417.040103900

10.54 €

1 12 jours -35414465315558940103900

16.44 €

1 12 jours -3541446531574918.040103900

8.80 €

1 12 jours -354144653157257.040103900

11.14 €

1 12 jours -3541446531573211.040103900

16.58 €

1 12 jours -3541446531577018.040103900

8.82 €

1 12 jours -354144653157567.040103900

11.22 €

1 12 jours -3541446531576311.040103900

11.41 €

1 12 jours -3541446531588611.040103900

17.11 €

1 12 jours -3541446531592319.040103900

9.00 €

1 12 jours -354144653159098.040103900

11.41 €

1 12 jours -3541446531591611.040103900

21.85 €

1 12 jours -3541446531631933.040103500

11.50 €

1 12 jours -3541446531629613.040103500

14.99 €

1 12 jours -3541446531630224.040103500

15.56 €

1 12 jours -3541446531564016.040103900

7.96 €

1 12 jours -354144653156268.040103900

8.82 €

1 12 jours -354144653156957.040103900

10.85 €

1 12 jours -3541446531570112.040103900

11.71 €

1 12 jours -3541446531606716.040103900

7.44 €

1 12 jours -354144653417551.040103900

9.86 €

1 12 jours -354144653417622.040103900

14.18 €

1 12 jours -354144653417793.040103900

14.06 €

1 12 jours -3541446573165521.040103500

Loading...

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Matériau du fil central Aramide Plage de température (min.)(°C) -30
Plage de température (max.) 100

Assistance technique