Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6311.1-12-A-NI
Référence pièce
|
---|
6311.1-12-A-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur d1 | Type | e_1 | h1 | h2 | d3_1 | b | d2 | Poids (g) | e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | A. Surface de patin de serrage plane, sans capuchon plastique | - | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 4.0 | 1.5 |
Loading...
s | 1.5 | RoHS | Oui | d3 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | NI. Acier inoxydable |
Configurer
Propriétés de base
e_1
Diamètre extérieur d1
Type
h1
h2
d3_1
b
d2
Poids(g)
e
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles