Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TM4441
Référence pièce
|
---|
TM4441 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Protection | Pression de fonctionnement max., admissible (MAWP) (pour les applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Diamètre de la sonde (mm) | Application | Raccordement process | Précision (K) | Désignation de filet | Température de stockage (°C) | Profondeur min. de montage (mm) | Elément de mesure | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Température du milieu (°C) | Indice d’isolation (V) | Boîtier | Couple de serrage (Nm) | Caractéristique spéciale | Milieu d'application | Longueur de sonde (mm) | Longueur de montage EL (mm) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Plage de mesure (°C) | Raccordement à l’unité de contrôle-commande | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.20 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 45 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 136 | 150 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM | - |
Loading...
Indice de protection | III |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sonde de température, le numéro d'article est le suivant: TM4441.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TM4441.
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement max., admissible (MAWP) (pour les applications selon CRN)(bar)
Application
Désignation de filet
Tension de fonctionnement(V)
Température du milieu(°C)
Indice d’isolation(V)
Boîtier
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Raccordement à l’unité de contrôle-commande
Montage
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Pression nominale(bar)
Protection
Matériaux
Diamètre de la sonde(mm)
Raccordement process
Précision(K)
Température de stockage(°C)
Profondeur min. de montage(mm)
Elément de mesure
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Couple de serrage(Nm)
Caractéristique spéciale
Milieu d'application
Longueur de sonde(mm)
Longueur de montage EL(mm)
Plage de mesure(°C)
Matériaux (parties humides)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TM4341 |
TM4361 |
TM4411 |
TM4461 |
TM4501 |
TM4511 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | Protection | Pression de fonctionnement max., admissible (MAWP) (pour les applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Diamètre de la sonde (mm) | Application | Raccordement process | Précision (K) | Désignation de filet | Température de stockage (°C) | Profondeur min. de montage (mm) | Elément de mesure | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Température du milieu (°C) | Indice d’isolation (V) | Boîtier | Couple de serrage (Nm) | Caractéristique spéciale | Milieu d'application | Longueur de sonde (mm) | Longueur de montage EL (mm) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Plage de mesure (°C) | Raccordement à l’unité de contrôle-commande | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.20 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté 1/2"NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 142 | 150 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
136.49 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté 1/2"NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 242 | 250 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
122.51 € | 1 | 4 jours | 250 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 45 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 36 | 50 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM | - | ||
136.49 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 45 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 236 | 250 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM | - | ||
147.79 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 30 | 30 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
149.37 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 50 | 50 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - |