Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E20606
Référence pièce
|
---|
E20606 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Diamètre de la tête de détection (mm) | Matériaux | Gamme de fibre optique (mm) | Conception | Hauteur de la tête de détection (mm) | Diamètre de fibre (mm) | Matériau de la fibre | Température ambiante (°C) | Rayon de pliage min. (mm) | Matériau de gaine de la fibre | Diamètre d’âme (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Portée avec amplificateur de fibre optique | Filetage de la tête de détection | Longueur de la tête de détection (mm) | Largeur de la tête de détection (mm) | Matériau de tête de fibre | Version de la tête de détection | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.01 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 200|450|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 30 | PE | 1 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Droit | - |
Loading...
Principe de fonctionnement | Capteur spéculaire |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur spéculaire, le numéro d'article est le suivant: E20606.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E20606.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la tête de détection(mm)
Matériaux
Conception
Hauteur de la tête de détection(mm)
Diamètre de fibre(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur de la tête de détection(mm)
Accessoires (inclus)
Longueur totale(mm)
Gamme de fibre optique(mm)
Matériau de la fibre
Température ambiante(°C)
Rayon de pliage min.(mm)
Matériau de gaine de la fibre
Diamètre d’âme(mm)
Portée avec amplificateur de fibre optique
Filetage de la tête de détection
Longueur de la tête de détection(mm)
Matériau de tête de fibre
Version de la tête de détection
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E20062 |
E20127 |
E20128 |
E20609 |
E20612 |
E20615 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur totale (mm) | Diamètre de la tête de détection (mm) | Matériaux | Gamme de fibre optique (mm) | Conception | Hauteur de la tête de détection (mm) | Diamètre de fibre (mm) | Matériau de la fibre | Température ambiante (°C) | Rayon de pliage min. (mm) | Matériau de gaine de la fibre | Diamètre d’âme (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Portée avec amplificateur de fibre optique | Filetage de la tête de détection | Longueur de la tête de détection (mm) | Largeur de la tête de détection (mm) | Matériau de tête de fibre | Version de la tête de détection | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.43 € | 1 | 4 jours | 600 | 3 | Adaptateur : PPE | 120|400 | - | - | - | Verre | -20-80 | 10 | PVC | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 10 | - | Aluminium | Coudé | E20104 | ||
179.83 € | 1 | 4 jours | 600 | 1 | Adaptateur : ABS | 50|160 | - | - | - | Verre | -40-290 | 20 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | - | 5 | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303) | Droit | E20103 | ||
150.93 € | 1 | 4 jours | 600 | - | Adaptateur : ABS | 120|400 | - | - | - | Verre | -40-290 | 20 (pour installation fixe) | Aluminium | - | - | OKF; OUF; OOF | M4 | 15 | - | Aluminium | Droit | Écrous hexagonaux : 4 x M4 Rondelles d’arrêt à dents : 4 Écrou moleté : 1 x M11 | ||
61.96 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 60|130|160 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 10 | PE | 0.5 | - | OB50; OBF; OO50 | M3 | - | - | Aluminium | Droit | - | ||
69.31 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 60|130|160 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 10 | PE | 0.5 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Droit | - | ||
71.31 € | 1 | 4 jours | 2000 | - | - | 150|210|800 | - | - | - | PMMA | -40-70 | 9 | PE | 16 x 0.25 | - | OB50; OBF; OO50 | M4 | 15 | - | Aluminium | Droit | - |