Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1492.06X12
Référence pièce
|
---|
K1492.06X12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Forme | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | K (mm) | Version 2 | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | A | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | taraudé via le filetage | - |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Poli | Corde acier | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Approbation / Certification | EHEDG |
Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête hexagonale en acier inoxydable avec collier, rondelles d’étanchéité et d’ajustage au USIT hygiénique (K1492), le numéro d'article est le suivant: K1492.06X12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1492.06X12.
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Forme
D1(mm)
D2(mm)
R(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
K(mm)
Version 2
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1492.04X20 |
K1492.04X25 |
K1492.04X30 |
K1492.06X16 |
K1492.06X20 |
K1492.06X25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Forme | D1 (mm) | D2 (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | K (mm) | Version 2 | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 4 jours | 4 | 20 | A | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | taraudé via le filetage | - | ||
4.45 € | 1 | 4 jours | 4 | 25 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | avec arbre | 14 | ||
4.62 € | 1 | 4 jours | 4 | 30 | B | 10.8 | 4 | 0.45 | 7 | 6.9 | avec arbre | 14 | ||
4.12 € | 1 | 4 jours | 6 | 16 | A | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | taraudé via le filetage | - | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | 6 | 20 | A | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | taraudé via le filetage | - | ||
4.57 € | 1 | 4 jours | 6 | 25 | A | 14 | 6 | 0.55 | 10 | 9.2 | taraudé via le filetage | - |