Roue en polyamide, série POH (Numéros de référence)

Roue en polyamide, série POH
Roue en polyamide

Roue :

  • polyamide hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D
  • très faible résistance au pivotement et au roulage
  • roulage aisé sur sols lisses
  • très résistant à l’usure
  • couleur naturelle
  • compatible autoclave(moyeu lisse et variante à roulement à billes inoxydable avec graisse hautes températures « -HXK »)

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +170 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +200 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +170 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
POH 81/12G
POH 100/12-35G
POH 100/12-45G
POH 102/12G
POH 102/15G
POH 102/15HK
POH 102/15HXK
POH 125/12G
POH 125/15G
POH 125/15HK
POH 125/15HXK
POH 150/20G
POH 150/20HK
POH 150/20HXK
POH 200/20G
POH 200/20HK
POH 200/20HXK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Compatible autoclave Antirouille Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

12.58 €

1 5 jours 80321235215215moyeu lisse112ouioui215

14.07 €

1 5 jours 100301235240240moyeu lisse170ouioui240

14.07 €

1 5 jours 100301245240240moyeu lisse176ouioui240

19.80 €

1 5 jours 100381245300300moyeu lisse217ouioui300

19.80 €

1 5 jours 100381545300300moyeu lisse214ouioui300

39.90 €

1 5 jours 100381545300300roulement à billes334nono300

50.78 €

1 5 jours 100381545300300roulement à billes322ouioui300

22.49 €

1 5 jours 125401245360360moyeu lisse340ouioui360

22.49 €

1 5 jours 125401545360360moyeu lisse322ouioui360

50.93 €

1 5 jours 125401545420420roulement à billes454nono420

61.80 €

1 5 jours 125401545420420roulement à billes435ouioui420

46.83 €

1 5 jours 150502060600600moyeu lisse645ouioui600

70.22 €

1 5 jours 150502050600600roulement à billes883nono600

87.01 €

1 5 jours 150502050600600roulement à billes866ouioui600

87.57 €

1 5 jours 200502060720720moyeu lisse1032ouioui720

119.50 €

1 5 jours 200502050720720roulement à billes1270nono720

136.30 €

1 5 jours 200502050720720roulement à billes1260ouioui720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) polyamide hautes températures Blickle TempLine® PerformanceLight Type de produit roue Antistatique no
Dureté du revêtement 85 Shore D Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement naturelle
Couleur de la jante naturelle Hautes températures oui résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Matière synthétique Non tachant oui
Résistance max. à la température(° C) 170 Résistance min. à la température(° C) -25

Assistance technique