Roue :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPK 200K
Référence pièce
|
---|
SPK 200K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Hautes températures | Résistance max. à la température (° C) | Résistance min. à la température (° C) | Largeur de passage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.22 € | 1 | 5 jours | 53 | 25 | 60 | 1.5 | 1.5 | roulement à billes | 7540 | no | 120 | -20 | 38 | 1500 |
Loading...
Matériau de la roue | Moulage | Roulement | Fourni | Matériau (détails) | fonte grise robuste |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roue à boudin | Antistatique | no | Compatible autoclave | no |
Dureté du revêtement | 180–220 HB | Conducteur électrique | oui | Couleur de la bande de roulement | argent |
Couleur de la jante | argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Matériau du revêtement de sol | métal | Antirouille | no | Non tachant | no |
Vous vous trouvez sur la page de Roue à boudin en fonte, série SPK, le numéro d'article est le suivant: SPK 200K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPK 200K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Hautes températures
Résistance max. à la température(° C)
Résistance min. à la température(° C)
Largeur de passage(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SPK 125K |
SPK 150G |
SPK 150K |
SPK 201K |
SPK 250G |
SPK 250K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Hautes températures | Résistance max. à la température (° C) | Résistance min. à la température (° C) | Largeur de passage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.35 € | 1 | 5 jours | 46 | 20 | 52 | 900 | 900 | roulement à billes | 3218 | no | 120 | -20 | 36 | 900 | ||
79.42 € | 1 | 5 jours | 46 | 20 | 52 | 1 | 1 | moyeu lisse | 3607 | oui | 600 | -100 | 36 | 1000 | ||
86.08 € | 1 | 5 jours | 46 | 20 | 52 | 1 | 1 | roulement à billes | 3815 | no | 120 | -20 | 36 | 1000 | ||
267.62 € | 1 | 5 jours | 80 | 40 | 90 | 3 | 3 | roulement à billes | 14036 | no | 120 | -20 | 60 | 3000 | ||
233.55 € | 1 | 5 jours | 65 | 40 | 70 | 2.5 | 2.5 | moyeu lisse | 13979 | oui | 600 | -100 | 50 | 2500 | ||
264.83 € | 1 | 5 jours | 65 | 30 | 70 | 2.5 | 2.5 | roulement à billes | 13660 | no | 120 | -20 | 50 | 2500 |