Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1226520000 |
1226530000 |
1226540000 |
1226550000 |
1226560000 |
1226570000 |
1226580000 |
1783710000 |
1783720000 |
1783730000 |
1783740000 |
1783750000 |
1806470000 |
1925720000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.91 € | 20 | 72 jours | 2 | |||
10.31 € | 20 | 72 jours | 3 | |||
13.71 € | 20 | 4 jours | 4 | |||
17.12 € | 20 | 72 jours | 5 | |||
20.52 € | 10 | 72 jours | 6 | |||
23.97 € | 10 | 72 jours | 7 | |||
27.32 € | 10 | 72 jours | 8 | |||
6.91 € | 20 | 72 jours | - | |||
10.31 € | 20 | 72 jours | - | |||
13.71 € | 20 | 72 jours | - | |||
20.52 € | 10 | 4 jours | - | |||
27.32 € | 10 | 72 jours | - | |||
17.12 € | 20 | 72 jours | - | |||
23.97 € | 10 | 72 jours | - |
Loading...
Hauteur | 41.5 | Nombre de niveaux | 15 | Connexion PCB/conducteur coudée | 0°/180° (horizontal) |
---|---|---|---|---|---|
Surtension transitoire nominale | 6 | Catégorie de surtension | II | Degré de pollution | 2 |
Conducteur de type de connexion | Vis | Broche de longueur | 4.5 | Boîtier couleur | noir |
Type de fixation | Soudure | Type de bande | Autre | Degré de protection (IP), monté | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de connexions électriques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles