Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | 4 jours | |||
10.25 € | 1 | 4 jours | |||
7.83 € | 1 | 4 jours | |||
3.46 € | 1 | 4 jours | |||
10.52 € | 1 | 4 jours | |||
3.54 € | 1 | 4 jours | |||
10.60 € | 1 | 4 jours | |||
7.83 € | 1 | 4 jours | |||
7.89 € | 1 | 4 jours | |||
2.57 € | 1 | 4 jours | |||
2.08 € | 1 | 4 jours | |||
- | 0.55 € | 100 | 65 jours | ||
2.91 € | 1 | 4 jours | |||
4.65 € | 1 | 4 jours | |||
10.60 € | 1 | 4 jours | |||
10.25 € | 1 | 4 jours | |||
2.85 € | 1 | 4 jours | |||
4.23 € | 1 | 4 jours | |||
4.54 € | 1 | 4 jours | |||
3.42 € | 1 | 65 jours | |||
24.38 € | 1 | 65 jours | |||
19.91 € | 1 | 4 jours | |||
15.66 € | 1 | 4 jours | |||
5.89 € | 1 | 4 jours | |||
5.89 € | 1 | 5 jours | |||
9.28 € | 1 | 4 jours | |||
9.42 € | 1 | 4 jours | |||
14.62 € | 10 | 4 jours | |||
15.17 € | 10 | 4 jours |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | G/H/I | G·H·I | HQ |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Femelle | Nombre de pôles | 5 | Courant nominal(A) | 16 |
Tension nominale(V) | 400 | Méthode de connexion des fils | Connexion sertie | Forme de connecteur | 180° |
Protection function (environmentally resistant) | N/A | Modèle | HDC HQ 5 FC | Spécifications | Type standard |
Plage de connexion des fils(mm2) | 0.5 à 4 | Plage de connexion des fils(AWG) | 20 à 12 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles