Matériau d'amortissement en mousse

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Product Type
Thickness (mm)
Width (mm)
Length (m)
  • Recommandation

Matériau de calage laminé (découpe facile, emballage 1 feuille)

  • Recommandation

Mina forme (1 ramette de 100 feuilles)

    Mina forme (1 rouleau de 30m)

      Forme sans dispositif de découpe

      Marque

      TRUSCO NAKAYAMA

      SAKAI CHEMICAL INDUSTRY

      SAKAI CHEMICAL INDUSTRY

      SAKAI CHEMICAL INDUSTRY

      Série du produit

      Matériau de calage laminé (découpe facile, emballage 1 feuille)

      Mina forme (1 ramette de 100 feuilles)

      Mina forme (1 rouleau de 30m)

      Forme sans dispositif de découpe

      à partir de

      65.86 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      29.77 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      46.98 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      22.86 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      Délai d'expédition minimum 6 jours 7 jours 6 jours 6 jours
      Product TypeMatériau d'amortissement en mousseMatériau d'amortissement en mousseMatériau d'amortissement en mousseMatériau d'amortissement en mousse
      Thickness (mm)3021 ~ 21
      Width (mm)10003001000300
      Length (m)20.33050

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Matériau d'amortissement en mousse »