Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1.95 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
VESSEL
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 225.36 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 15 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 139.88 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
---|
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 117.95 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 105.57 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Cutting Performance(mm) |
Operating Air Pressure(Mpa) |
Stroke length(mm) |
Stroke times(Times/min) |
Air Consumption Amount(m3/min) |
Marque | VESSEL | VESSEL | PREVOST | PREVOST | PREVOST | PREVOST |
---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | ||||||
à partir de∗ | 1.95 € *Prix unitaire/configuration de base | 225.36 € *Prix unitaire/configuration de base | 139.88 € *Prix unitaire/configuration de base | - | 117.95 € *Prix unitaire/configuration de base | 105.57 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 17 jours | 15 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
Cutting Performance(mm) | - | Feuille de métal: 1,6 mm ~ Feuille de métal: 4 mm | - | - | - | - |
Operating Air Pressure(Mpa) | - | 0.6 | - | - | - | - |
Stroke length(mm) | - | 10 | - | - | - | - |
Stroke times(Times/min) | - | 5000 ~ 10000 | - | - | - | - |
Air Consumption Amount(m3/min) | - | 0.28 ~ 0.34 | - | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Cutting Performance(mm)
Operating Air Pressure(Mpa)
Stroke length(mm)
Stroke times(Times/min)
Air Consumption Amount(m3/min)
Fabricant
Type de données CAO