Douilles à billes
Les douilles à billes sont utilisées pour les guidages linéaires, elles peuvent effectuer des mouvements linéaires très précis et à faible frottement. MISUMI propose divers produits de qualité qui peuvent s’adapter à vos applications. Lisez l’article ci-dessous pour en savoir plus sur notre vaste gamme de douilles à billes.
Douilles à billes
MISUMI offre plus de 300 types de douilles à billes avec longueurs « courtes », « standard », « moyennes », « doubles » et « longues . En fonction de l’application, des versions cylindriques, avec des brides standards, moyennes ou de guidage sont disponibles. En ce qui concerne le diamètre extérieur, la gamme offre des douilles à billes en versions standards ou compactes. Pour des applications plus spécifiques et complexes, des douilles à billes miniaturisées avec bride (une seule longueur, version standard) sont également disponibles. Pour les douilles à billes linéaires, des boîtiers parfaitement adaptés avec une conception plus large ou plus haute ainsi que des arbres avec des couples de tolérance parfaits sont disponibles.
Selon les conditions d’exploitation ou les conditions environnementales, on peut choisir entre des matériaux différents. Pour une meilleure protection contre la corrosion, les douilles à billes sont revêtues en surface selon les souhaits du client. Outre le nickelage, MISUMI offre la technologie de revêtement LBTC (« Low Temperature Black Chrome Plating » ou « peinture au chrome noire à basse température ») pour de nombreux produits. Les épaisseurs de couche sont de l'ordre du micron et ne modifient pas la géométrie des composants et les propriétés originales du matériau sont parfaitement conservées. Grâce à une réaction électrochimique en dessous de 0 °C, une surface avec alliage de surface de couleur noire est générée qui, en plus d’excellents résultats dans l'essai au brouillard salin, répond également aux exigences d’une réflexion minimisée.
Les douilles à billes de la série MX sont pourvues d'un réservoir de lubrifiant intégré, qui permet une durée de vie particulièrement longue : le test de comparaison de 24 heures avec une douille à billes normale du type LMU-12 pourrait, à l'aide de la version MX avec 1168 km, réaliser environ 700 km supplémentaires et ainsi augmenter de 2,5 fois la durée de vie nominale des douilles à billes linéaires grâce au réservoir de lubrifiant.
Toutes les douilles à billes sont fabriquées au sein du groupe. Dans le cadre de l'assurance de la qualité, ils subissent diverses étapes de test, par exemple, des contrôles du diamètre intérieur et extérieur ainsi qu’un contrôle final sur le comportement en roulement. MISUMI garantit ainsi la plus haute qualité dans la pratique.
En raison de la forte demande, MISUMI a augmenté son stock central européen : plus de 70 douilles à billes sont livrables en deux jours ouvrables. Les 236 types sont disponibles en stock franco usine au Japon et sont livrables dans un délai de six jours ouvrables.
Propriétés
- Douilles à billes avec l’unité lubrifiante MX : le système de lubrification intégré lubrifie selon les besoins de manière constante et prolonge ainsi la vie utile et garantit un fonctionnement à long terme sans entretien.
- Réalisation du support de palier : douille à billes montée dans un corps en aluminium. Il permet de réduire le nombre de pièces et les étapes de traitement.
- Douille à billes linéaire avec levier de serrage : le nombre des pièces de machine et les coûts de fabrication peuvent être réduits en ajustant la position via le levier de serrage.
- Guidage avec cage à billes : les roulements à billes permettent des mouvements linéaires et rotatifs.
Vidéo - Introduction aux douilles à billes (eng.)
Ces vidéos ont été gracieusement fournies par notre succursale aux États-Unis. Par conséquent, tous les détails font référence à la succursale des États-Unis. Vous pouvez également obtenir tous les produits en Europe.