Informations générales

Filetage de tubes – Normes et dimensions standard

Cet article présente les dimensions standard des filetages de tubes et leur importance. Les tubes filetés assurent une connexion sûre et étanche entre les pièces de tuyauterie et les composants adjacents. Dans l’industrie, de nombreuses normes sont appliquées, telles que DIN/ISO, JIS, BSP, NPT ou BSW.

12 minutes pour lire

Torsion : Comprendre la torsion

Il existe plusieurs types de charges mécaniques agissant sur un objet et l’une d’elles est la torsion. Cette publication aborde les bases de la torsion et propose des exemples d’applications concrets.

4 minutes pour lire

Comparaison des aciers en génie mécanique avec d’autres normes telles que JIS et AISI

Il existe différents systèmes de désignation pour les propriétés de l’acier. Les normes sous-jacentes constituent la base de la classification et de la désignation des nuances d’acier à l’aide des numéros du matériau. Dans cet article, nous comparons les qualités d’acier classées selon DIN/EN/ISO avec leurs homologues respectifs dans JIS (norme industrielle japonaise).

8 minutes pour lire

Calculer différentes unités d’engrenages - Les formules les plus importantes pour les entraînements par engrenages

Dans la conception des engrenages, il est très important que les roues d’engrenage impliquées s’engagent correctement et que l’usure soit réduite, par conséquent, divers calculs de base doivent être effectués. Des termes tels que module, diamètre de pas et nombre de dents jouent un rôle majeur ici. Dans cet article, nous traitons des aspects les plus importants du calcul des engrenages et des éléments à prendre en compte lors du calcul des unités d’engrenage.

10 minutes pour lire

Types d’unités de transmission et leurs applications – Transmission par chaîne et autres systèmes d’engrenages

Dans cet article, nous vous présentons différents types d’unités de transmission et expliquons leurs domaines d’application. Les unités de transmission sont des composants indispensables dans de nombreuses machines et véhicules. Elles permettent la transmission du couple et de la vitesse entre l’arbre d’entrée et l’arbre de sortie, assurant ainsi une transmission de puissance optimale.

11 minutes pour lire

Sélection des courroies en V et des poulies d'entraînement de la courroie en V

Les courroies en V et les poulies d'entraînement de la courroie en V sont des composants de base des transmissions par courroies et sont utilisées dans de nombreux systèmes mécaniques du secteur industriel. Les entraînements par courroie transfèrent le mouvement rotatif, le couple et la puissance d’un élément d’entraînement vers un élément entraîné. Contrairement aux entraînements à courroie crantée qui transfèrent la puissance avec un mécanisme de verrouillage, les entraînements par courroie fonctionnent de manière à verrouiller la friction. Il est caractéristique des entraînements par courroie d’assurer un transfert de puissance efficace basé sur le frottement et une durée de vie plus longue tout en fournissant simultanément un agencement simple des roulements.

10 minutes pour lire